These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,034 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0332 € - 0,041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | 714 Na sklade |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0373 € - 0,046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | 480 Na sklade |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,034 € - 0,042 € | 780 Na sklade |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,032 € - 0,0395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 500 Na sklade |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,1514 € - 0,187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0356 € - 0,0439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 2000 Na sklade |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0426 € - 0,0525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku