Menu Hľadať

Súvislé závesy - plastové

Vo výrobe

Continuous plastic hinges are available which can be fixed with rivets, screws, nails or clamps. They have a strong chemical resistance to oil, solvents and sea water and a tensile resistance of 180N/cm. They boast a wide temperature range and are supplied in 15.25 rolls with 3 different colour options available

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
390,8794 € - 390,8794 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 m
Biela
3.2 mm
38.1 mm
316,4852 € - 316,4852 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 m
Čierna
3.2 mm
28.6 mm
351,6255 € - 351,6255 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 m
Grey
3.2 mm
28.6 mm
390,8794 € - 390,8794 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 m
Čierna
3.2 mm
38.1 mm
591,6807 € - 591,6807 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 m
Grey
3.2 mm
50.8 mm
106,08 € - 106,08 € Požiadajte o dodací termin tu
30.5 m
Natural
1.2 mm
25.4 mm
591,6807 € - 591,6807 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 m
Biela
3.2 mm
50.8 mm
319,6646 € - 319,6646 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 m
Biela
3.2 mm
28.6 mm
591,6807 € - 591,6807 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 m
Čierna
3.2 mm
50.8 mm
390,8794 € - 390,8794 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 m
Grey
3.2 mm
38.1 mm
Klavírový pánt Bez otvorov 38.1 mm 15.3 m

10273562

Cenové rozpätie
390,8794 € - 390,8794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    15.3 m
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    38.1 mm
  • Dĺžka kotúča
    15.3 m
  • Farba
    Biela
Klavírový pánt Bez otvorov 28.6 mm 15.3 m

10273555

Cenové rozpätie
316,4852 € - 316,4852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    15.3 m
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    28.6 mm
  • Dĺžka kotúča
    15.3 m
  • Farba
    Čierna
Klavírový pánt Bez otvorov 28.6 mm 15.3 m

10273548

Cenové rozpätie
351,6255 € - 351,6255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    15.3 m
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    28.6 mm
  • Dĺžka kotúča
    15.3 m
  • Farba
    Grey
Klavírový pánt Bez otvorov 38.1 mm 15.3 m

10273586

Cenové rozpätie
390,8794 € - 390,8794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    15.3 m
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    38.1 mm
  • Dĺžka kotúča
    15.3 m
  • Farba
    Čierna
Klavírový pánt Bez otvorov 50.8 mm 15.3 m

10273609

Cenové rozpätie
591,6807 € - 591,6807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    15.3 m
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    50.8 mm
  • Dĺžka kotúča
    15.3 m
  • Farba
    Grey
Klavírový pánt Bez otvorov 25.4 mm 30.5 m

10171691

Cenové rozpätie
106,08 € - 106,08 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.5 m
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Dĺžka kotúča
    30.5 m
  • Farba
    Natural
Klavírový pánt Bez otvorov 50.8 mm 15.3 m

10273593

Cenové rozpätie
591,6807 € - 591,6807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    15.3 m
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    50.8 mm
  • Dĺžka kotúča
    15.3 m
  • Farba
    Biela
Klavírový pánt Bez otvorov 28.6 mm 15.3 m

10273531

Cenové rozpätie
319,6646 € - 319,6646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    15.3 m
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    28.6 mm
  • Dĺžka kotúča
    15.3 m
  • Farba
    Biela
Klavírový pánt Bez otvorov 50.8 mm 15.3 m

10273616

Cenové rozpätie
591,6807 € - 591,6807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    15.3 m
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    50.8 mm
  • Dĺžka kotúča
    15.3 m
  • Farba
    Čierna
Klavírový pánt Bez otvorov 38.1 mm 15.3 m

10273579

Cenové rozpätie
390,8794 € - 390,8794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    15.3 m
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    38.1 mm
  • Dĺžka kotúča
    15.3 m
  • Farba
    Grey