Wire Clips on Base are a simple yet effective means to mount a cable with an adhesive mounting style.
Skupina SR: SR6261
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kábla | Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku | Hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,157 € - 0,157 € | 138490 Na sklade |
6.272 in
159.3 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,3304 € - 0,3877 € | 80 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,311 € - 0,311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,33 € - 0,3666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,5633 € - 0,6637 € | 1440 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,3374 € - 0,3877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,6442 € - 0,7571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,4601 € - 0,5424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,6191 € - 0,7098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,403 € - 0,4684 € | 80 Na sklade |
5.512 in
140.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,541 € - 0,541 € | 400 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,5633 € - 0,6637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,6163 € - 1,4055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,5605 € - 0,6637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,3374 € - 0,3877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,6442 € - 0,7571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,5605 € - 0,6637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,4601 € - 0,5424 € | 100 Na sklade |
5.512 in
140.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,905 € - 0,905 € | 6600 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,3374 € - 0,3877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku