Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Typ/prevedenie rukoväte | Výška puzdra | Materiál jazýčka | Minimálny úchop | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8541 € - 5,9953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,056 € - 10,976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
Rukoväť ovládana 4mm šesťhranom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.118 in
28.4 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||
5,0897 € - 7,1256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.433 in
36.4 mm
|
Rukoväť ovládana 4mm šesťhranom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
5,0383 € - 7,0536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.882 in
22.4 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||
18,201 € - 25,4814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
Rukoväť ovládana 4mm šesťhranom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
16,3569 € - 22,8997 € | 97 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
3,7238 € - 5,7925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
4,905 € - 7,63 € | 10 Na sklade |
0.882 in
22.4 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
4,8787 € - 6,8302 € | 74 Na sklade |
0.756 in
19.2 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
0.854 in
21.7 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,7238 € - 5,7925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.118 in
28.4 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oceľ
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
4,8108 € - 6,7352 € | 19 Na sklade |
0.882 in
22.4 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oceľ
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
4,4704 € - 6,954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.118 in
28.4 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
16,3569 € - 22,8997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
5,0897 € - 7,1256 € | 7 Na sklade |
1.008 in
25.6 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oceľ
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
3,8541 € - 5,9953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
2,8664 € - 4,4588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oceľ
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
6,0644 € - 9,4336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku