Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Waist Shaped Knobs have a curvy, hourglass shape that provides a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit on to threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Materiál závitu | Spôsob montáže | Materiál otočného gombíka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,7966 € - 43,849 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Matica
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
20,4845 € - 58,1571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Oceľ
|
Matica
|
Oceľ
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
36,5655 € - 91,434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Oceľ
|
Matica
|
Oceľ
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
19,9372 € - 46,5101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Male
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
23,0328 € - 65,4046 € | 6 Na sklade |
|
M8
|
Oceľ
|
Male
|
Oceľ
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
18,5509 € - 38,957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Matica
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
48,3736 € - 101,5845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Matica
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
42,7185 € - 89,7088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Matica
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
17,1862 € - 40,0914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Male
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
41,4376 € - 103,5571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Oceľ
|
Matica
|
Oceľ
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
54,551 € - 114,5572 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M12
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Male
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
26,9548 € - 62,9596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Male
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
15,6084 € - 44,2707 € | 9 Na sklade |
|
M6
|
Oceľ
|
Matica
|
Oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
24,9189 € - 58,1571 € | 35 Na sklade |
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Matica
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
13,7319 € - 18,5509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Oceľ
|
Matica
|
Oceľ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
48,0607 € - 120,1182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M12
|
Oceľ
|
Male
|
Oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
38,8465 € - 81,5776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Male
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
14,3991 € - 40,855 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Oceľ
|
Male
|
Oceľ
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
32,9511 € - 82,362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Oceľ
|
Male
|
Oceľ
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku