Menu Hľadať

Uzatvorené kónické zátky

Na sklade

Kryté zúžené zátky majú vypuklé okraje, ktoré zaručujú bezpečné uchytenie. Vyznačuje sa push-fit dizajnom, ktorý uľahčuje používanie a vyberanie Používa sa na potrubia, slepé otvory a nábytok.Vďaka vypuklým stranám sú navrhnuté tak, aby bezpečne sedeli.Chránia pred nečistotami, úlomkami a poškodením.Opakovane použiteľné vďaka materiálu a bez vplyvu na účinnosť tesnenia. Materiál: Silikón Farba: Šedá, Žltá, Tmavozelená, Svetlozelená, Biela, Červená, Čierna, Ružová, Purpurová, Modrá, Tmavomodrá, Priehľadná Skupina SR: SR5751

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba h H h1 D Typ Kúpiť
0,8491 € - 2,049 € 490 Na sklade
Svetlozelená
19.0 mm
44.4 mm
0,2033 € - 0,246 € 500 Na sklade
Žltá
19.0 mm
0,4693 € - 0,5603 € 300 Na sklade
Ružová
3.2 mm
25.4 mm
0,2033 € - 0,427 € 1100 Na sklade
Červená
15.9 mm
1,646 € - 3,7934 € 180 Na sklade
Priehľadná
19.0 mm
44.4 mm
1,936 € - 4,2712 € Požiadajte o dodací termin tu
Tmavomodrá
19.0 mm
44.4 mm
0,1664 € - 0,3494 € 2500 Na sklade
Čierna
19.1 mm
0,099 € - 0,099 € Požiadajte o dodací termin tu
Ružová
15.9 mm
0,7353 € - 1,804 € 1640 Na sklade
Žltá
25.4 mm
0,714 € - 1,4994 € 500 Na sklade
Tmavozelená
25.4 mm
0,1607 € - 0,1963 € 600 Na sklade
Biela
12.8 mm
0,9159 € - 1,9236 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
25.4 mm
1,0084 € - 2,4104 € 45 Na sklade
Tmavozelená
19.0 mm
44.4 mm
0,4565 € - 0,5475 € 300 Na sklade
Purpurová
25.4 mm
1,1662 € - 2,7718 € 48 Na sklade
Modrá
19.0 mm
44.4 mm
0,4409 € - 0,5305 € Požiadajte o dodací termin tu
Svetlozelená
22.5 mm
Kužeľová zátka 23.0 mm 44.4 mm Svetlozelená Silikón

10240656

Cenové rozpätie
2,049 € - 0,8491 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farba
    Svetlozelená
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 6.4 mm 19.0 mm Žltá Silikón

10240892

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • H
    19.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 12.7 mm 25.4 mm Ružová Silikón

10240847

Cenové rozpätie
0,5603 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • H
    25.4 mm
  • h
    3.2 mm
  • Farba
    Ružová
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 4.8 mm 15.9 mm Červená Silikón

10240885

Cenové rozpätie
0,427 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • H
    15.9 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 41.3 mm 44.4 mm Priehľadná Silikón

10240632

Cenové rozpätie
3,7934 € - 1,646 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 47.6 mm 44.4 mm Tmavomodrá Silikón

10240649

Cenové rozpätie
4,2712 € - 1,936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farba
    Tmavomodrá
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 3.2 mm 19.1 mm Čierna Silikón

10240878

Cenové rozpätie
0,3494 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • H
    19.1 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 1.6 mm 15.9 mm Ružová Silikón

10240861

Cenové rozpätie
0,099 € - 0,099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    15.9 mm
  • Farba
    Ružová
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 18.3 mm 25.4 mm Žltá Silikón

10240939

Cenové rozpätie
1,804 € - 0,7353 €

Úroveň zásob
1640 Na sklade
Atribúty
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 15.9 mm 25.4 mm Tmavozelená Silikón

10240922

Cenové rozpätie
1,4994 € - 0,714 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Tmavozelená
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 6.4 mm 12.8 mm Biela Silikón

10240908

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.8 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 19.0 mm 25.4 mm Šedá Silikón

10240946

Cenové rozpätie
1,9236 € - 0,9159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 26.2 mm 44.4 mm Tmavozelená Silikón

10240663

Cenové rozpätie
2,4104 € - 1,0084 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farba
    Tmavozelená
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 10.3 mm 25.4 mm Purpurová Silikón

10240854

Cenové rozpätie
0,5475 € - 0,4565 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Purpurová
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 30.2 mm 44.4 mm Modrá Silikón

10240670

Cenové rozpätie
2,7718 € - 1,1662 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka 11.1 mm 22.5 mm Svetlozelená Silikón

10240915

Cenové rozpätie
0,5305 € - 0,4409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    22.5 mm
  • Farba
    Svetlozelená
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3926909790