Our range of Flush Handles snap easily into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed positon to the door frame without providing a less effective hand grip. A choice of materials, finishes and sizes allow this range to be a perfect choice for small and large cabinets or machinery covers.
Skupina SR: SR5466
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Tvar rukoväte | Farba | Materiál rukoväte | Hĺbka otvoru | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5168 € - 7,2409 € | 561 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,0263 € - 13,3626 € | 1000 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Grey
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
9,4421 € - 10,4912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Grey
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,8569 € - 8,7299 € | 560 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
13,3759 € - 14,8622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.362 in
187.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
4,841 € - 5,2152 € | 100 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Grey
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10119020 | 1,0246 € - 1,5939 € | 2334 Na sklade |
3.78 in
96.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
5,8218 € - 6,1495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.724 in
120.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Grey
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
5,5054 € - 5,8009 € | 5 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Grey
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
2,6216 € - 3,2072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
15,5899 € - 18,4626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.362 in
187.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
3,6813 € - 3,6813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
6,4353 € - 10,0105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.354 in
136.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
20124120 | 6,1654 € - 9,5906 € | 445 Na sklade |
3.661 in
93.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1,5282 € - 1,698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.724 in
120.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
1,9284 € - 2,9998 € | 530 Na sklade |
3.661 in
93.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
2,323 € - 3,6136 € | 1185 Na sklade |
5.354 in
136.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,9102 € - 2,1225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.724 in
120.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku