Menu Hľadať

Zaslepovacie zátky

Na sklade

Zaslepovacie zátky chránia plech pred ostrými hranami a utesňujú dutiny panelu, aby sa zabránilo vnikaniu prachu a vlhkosti. Poskytujú čistý povrch, odolávajú kyselinám a tlmia vibrácie. K dispozícii sú rôzne materiály; TPE odoláva teplotám do 95C, TPR zvládne -40C až 135C a PVC vydrží až 50C.Chránia pred vniknutím vlhkosti a prachu, sú odolný voči kyselinám a tlmia vibrácie.Využívajú sa v elektronických zariadeniach a v automobilovom priemysle.Používajú sa na plechové profily na ochranu pred ostrými hranami a sú ideálne na uzatváranie otvorov panelov. Materiál: PVC, Polyamid, TPE, EBA Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d1 h d2 Materiál H Typ Kúpiť
0,038 € - 0,0833 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,1203 € - 0,1203 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0752 € - 0,0752 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0289 € - 0,0738 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6 - Otvorené
0,0425 € - 0,059 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0492 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1522 € - 0,3017 € 500 Na sklade
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0781 € - 0,1547 € 9000 Na sklade
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,0951 € - 0,1885 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,192 € - 0,3793 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0651 € - 0,1272 € 20300 Na sklade
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,1592 € - 0,3405 € 20900 Na sklade
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,3569 € - 0,7078 € 17589 Na sklade
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,1522 € - 0,3017 € 1500 Na sklade
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,3569 € - 0,7078 € Požiadajte o dodací termin tu
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1182 € - 0,235 € 300 Na sklade
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3782 € - 0,7466 € 788 Na sklade
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,0684 € - 0,1553 € 1000 Na sklade
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPE/TPV
4.6 mm
0,0418 € - 0,1508 € 13000 Na sklade
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPE/TPV
5.0 mm
0,4992 € - 0,4992 € Požiadajte o dodací termin tu
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
  • z/zo 3
Zaslepovacia zátka 7.0 mm 2.0 mm EBA Čierna

10105436

Cenové rozpätie
0,0833 € - 0,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiál
    EBA
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Čierna

10105443

Cenové rozpätie
0,1203 € - 0,1203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiál
    EBA
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Čierna

10105429

Cenové rozpätie
0,0752 € - 0,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Zaslepovacia zátka 8.0 mm 15.0 mm TPE Čierna

10105450

Cenové rozpätie
0,0738 € - 0,0289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Čierna

10105405

Cenové rozpätie
0,059 € - 0,0425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Zaslepovacia zátka 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Čierna

10105412

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Zaslepovacia zátka 25.0 mm PVC Čierna

10071731

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zaslepovacia zátka 17.7 mm PVC Čierna

10072721

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zaslepovacia zátka 18.7 mm PVC Čierna

10071175

Cenové rozpätie
0,1885 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zaslepovacia zátka 28.5 mm PVC Čierna

10072646

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zaslepovacia zátka 14.5 mm PVC Čierna

10069851

Cenové rozpätie
0,1272 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
20300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Zaslepovacia zátka 20.0 mm PVC Čierna

10082225

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
20900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zaslepovacia zátka 38.2 mm PVC Čierna

10082041

Cenové rozpätie
0,7078 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
17589 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zaslepovacia zátka 25.0 mm PVC Čierna

10071168

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zaslepovacia zátka 38.2 mm PVC Čierna

10074312

Cenové rozpätie
0,7078 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zaslepovacia zátka 22.0 mm PVC Čierna

10069769

Cenové rozpätie
0,235 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zaslepovacia zátka 43.7 mm PVC Čierna

10072554

Cenové rozpätie
0,7466 € - 0,3782 €

Úroveň zásob
788 Na sklade
Atribúty
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zaslepovacia zátka 9.3 mm TPE/TPV Čierna

10090046

Cenové rozpätie
0,1553 € - 0,0684 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zaslepovacia zátka 9.5 mm TPE/TPV Čierna

10090053

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zaslepovacia zátka 57.5 mm PVC Čierna

10070499

Cenové rozpätie
0,4992 € - 0,4992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm