Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klipy Canoe sú lacný spojovací prvok, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval rovnako ako nity alebo skrutky. Konštrukcia týchto klipov umožňuje ich ľahšie odstránenie ako pri iných nitoch. Sortiment ponúka rôzne štýly, vrátane tých s úplne dutou alebo čiastočne dutou kotvou.
Tieto úsporné klipy, vhodné na montáž na čelný panel, sa ľahko zacvaknú do okrúhlych otvorov a zaberajú menej miesta. Sú ideálne na bezpečné uchytenie rôznych materiálov vrátane kovov a plastov. Na inštaláciu nie je potrebné žiadne náradie – stačí zatlačiť palcom na plochú okrúhlu hlavu.
Náš sortiment ponúka dobrú elektrickú izoláciu, ako aj odolnosť proti vibráciám, oderu a korózii. Môžu sa použiť v elektronike, automobiloch alebo strojoch. Klipy Canoe sa dajú úhľadne zasunúť do otvorov v paneli a sú ideálne na trvalé nápisy a výstavné tabule. Môžu sa príležitostne odstrániť a znovu použiť, ale vzhľadom na ich mimoriadne pevné uchytenie sú vhodnejšie na aplikácie, ktoré sa často nemenia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Dĺžka kotvy | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1138 € - 0,1575 € | 15267 Na sklade |
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1138 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1138 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1138 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1408 € - 0,1826 € | 139 Na sklade |
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1138 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1408 € - 0,1826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1138 € - 0,1575 € | 1100 Na sklade |
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1138 € - 0,1575 € | 26162 Na sklade |
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,2301 € - 0,3193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1826 € - 0,2537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,2161 € - 0,2663 € | 1600 Na sklade |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.252 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
0,2161 € - 0,2663 € | 3500 Na sklade |
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
||
0,1464 € - 0,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
0,1344 € - 0,1645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
0,134 € - 0,1645 € | 84 Na sklade |
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
0,2161 € - 0,2984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3012 € - 0,4015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
0,3012 € - 0,4015 € | 11250 Na sklade |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
0,1785 € - 0,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku