Menu Hľadať

Zátka na hydraulické kovanie so stredovým úchytom

Na sklade

Zátky na hydraulické kovanie so stredovým úchytom sú určené na upchanie a utesnenie koncov hadíc. Majú rebrá na pevné uchytenie pri upchávaní hydraulických vedení bez ich napínania. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.

Vnútorný úchyt umiestnený v strede umožňuje jednoduché nasadenie a vyberanie zátky. Kónický tvar tiež umožňuje upchávanie rôznych vnútorných priemerov. Zátky tesne priliehajú a bezpečne tesnia, účinne zabraňujú vniknutiu prachu, nečistôt a iných kontaminantov do hadice. Pomáhajú chrániť vnútorné komponenty a zaručujú optimálny výkon.

Bežne sa používajú v stavebníctve, automobilovom priemysle a poľnohospodárstve.

  • Vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu, húževnatosťou a pružnosťou.
  • Rebrovanie zaisťuje pevné uchytenie pri zapájaní hydraulických vedení bez ich napínania.
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie zátky do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: EVA Farba: Žltá Skupina SR: SR6111

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 H Kúpiť
0,1157 € - 0,1358 € 65 Na sklade
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
0,1051 € - 0,1217 € 4500 Na sklade
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
0,0889 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
0,1436 € - 0,1673 € 3390 Na sklade
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
0,0576 € - 0,0896 € 1500 Na sklade
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
0,0323 € - 0,0502 € 7500 Na sklade
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
0,0647 € - 0,1006 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
0,0504 € - 0,0784 € 1450 Na sklade
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
Zátka so stredovým úchytom (ID) Žltá EVA

10256664

Cenové rozpätie
0,1358 € - 0,1157 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    EVA
  • Farba
    Žltá
Zátka so stredovým úchytom (ID) Žltá EVA

10256657

Cenové rozpätie
0,1217 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    EVA
  • Farba
    Žltá
Zátka so stredovým úchytom (ID) Žltá EVA

10256640

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    EVA
  • Farba
    Žltá
Zátka so stredovým úchytom (ID) Žltá EVA

10256671

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
3390 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    EVA
  • Farba
    Žltá
Zátka so stredovým úchytom (ID) Žltá EVA

20594916

Cenové rozpätie
0,0896 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    EVA
  • Farba
    Žltá
Zátka so stredovým úchytom (ID) Žltá EVA

20594893

Cenové rozpätie
0,0502 € - 0,0323 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    EVA
  • Farba
    Žltá
Zátka so stredovým úchytom (ID) Žltá EVA

20594923

Cenové rozpätie
0,1006 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    EVA
  • Farba
    Žltá
Zátka so stredovým úchytom (ID) Žltá EVA

20594909

Cenové rozpätie
0,0784 € - 0,0504 €

Úroveň zásob
1450 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Materiál
    EVA
  • Farba
    Žltá