Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - obojstranné lamelové

Na sklade

Fir Tree Rivet that features a double ended design; allowing for the blind fixing of two panels from the centre, so that no fastener head is visible.

The simple design allows the rivet to be pressed neatly into position and provides a clean finish to your application. Ideal for joining and securing soft sheet materials, such as; board, rubber and secondary panels.

More durable than using adhesive, provides high pull out loads and they are quick and easy to install by hand.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1913

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Hrúbka steny Kúpiť
0,4835 € - 0,5888 € 300 Na sklade
8.0 mm
0,5262 € - 0,5262 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
0,4096 € - 0,502 € 4000 Na sklade
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
Stromčekový nit 8.0 mm 3.2 mm 19.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10278925

Cenové rozpätie
0,5888 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Dĺžka kotvy A
    11.6 mm
  • Dĺžka kotvy B
    21.8 mm
Stromčekový nit 4.0 mm 2.6 mm 6.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10278901

Cenové rozpätie
0,5262 € - 0,5262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Hrúbka steny
    6.3 - 2.6 mm
  • Dĺžka kotvy A
    7.8 mm
Stromčekový nit 7.5 mm 3.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10278918

Cenové rozpätie
0,502 € - 0,4096 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.5 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 - 8.00 mm
  • Dĺžka kotvy A
    17.5 mm