Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - plastové, pre okrúhle/štvorcové otvory

Na sklade

These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.

The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR2306

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Tvar montážneho otvoru Farba Hrúbka steny Kúpiť
0,2286 € - 0,2286 € 800 Na sklade
UL94 V-0
Okrúhle/štvorec
Čierna
3.5 - 5.5 mm
0,2301 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-0
Okrúhle/štvorec
Čierna
1.5 - 3.5 mm
0,1408 € - 0,1408 € 800 Na sklade
UL94 V-2
Okrúhle/štvorec
Natural
3.5 - 5.0 mm
0,5996 € - 0,5996 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
Okrúhle
Natural
1.6 mm
0,5996 € - 0,5996 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
Okrúhle
Natural
3.2 mm
Uvoľniteľné N/A Čierna (PT)

10024072

Cenové rozpätie
0,2286 € - 0,2286 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle/štvorec
  • Priemer otvoru B
    5.5 mm
  • Minimálny priemer otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    5.3 mm
  • Hrúbka steny
    3.5 - 5.5 mm
Uvoľniteľné N/A Čierna (PT)

10024065

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,2301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle/štvorec
  • Priemer otvoru B
    4.5 mm
  • Minimálny priemer otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    5.3 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 - 3.5 mm
Zatláčací nit 5.6 mm 3.5 mm 5.0 mm Polyamid Prírodná

10021842

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle/štvorec
  • Priemer otvoru A
    6.4 mm
  • Priemer otvoru B
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    3.5 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Odnímateľné N/A Prírodná (PT)

10406991

Cenové rozpätie
0,5996 € - 0,5996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Odnímateľné N/A Prírodná (PT)

10407004

Cenové rozpätie
0,5996 € - 0,5996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm