Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1051 € - 0,1166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.193 in
4.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,4155 € - 0,4155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,3053 € - 0,3053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,4504 € - 0,4504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.307 in
7.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,3053 € - 0,3053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,3165 € - 0,3165 € | 4677 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,3653 € - 0,594 € | 15800 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,5842 € - 0,9203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,3973 € - 0,3973 € | 900 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,1826 € - 0,3346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.161 in
4.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2245 € - 0,2245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,4433 € - 0,4433 € | 450 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,3053 € - 0,3053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,343 € - 0,343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,3764 € - 0,3764 € | 50 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,265 € - 0,265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Priesvitná
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,205 € - 0,205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
Priesvitná
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,3137 € - 0,3137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Guličkové - EURO
|
||
0,1645 € - 0,1645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.28 in
7.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.776 - 1.724 in
19.7 - 43.8 mm
|
Type 2
|
||
0,1854 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.079 - 0.591 in
2.0 - 15.0 mm
|
Typ 3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku