Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - so skosenou hlavou

Na sklade

Zatláčací nit má skosenú hlavu. Skosenie pomáha uľahčiť efektívnu montáž a demontáž.

Nit sa inštaluje rýchlo a jednoducho vložením do obrobku. Zatlačte čap, ktorý zapadne do priechodky v tvare „H“. Hneď po vložení čapu do priechodky sa nožičky priechodiek roztiahnu a zaistia zostavu nitu pevne na mieste. Po nainštalovaní zostavy nitu hlava čapu vyčnieva z povrchu panelu, ale napriek tomu poskytuje pekný čistý a upravený vzhľad.

  • Materiál: polyamid 6
  • Trieda horľavosti UL94 V2
  • Farby: čierna a biela
  • Inštalácia bez použitia nástrojov
  • Po inštalácii sa dajú odstrániť

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Výška hlavy Priemer hlavy Hrúbka steny Kúpiť
0,1938 € - 0,2691 € 750 Na sklade
3.6 mm
Čierna
1.0 mm
6.0 mm
0,131 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
Čierna
1.0 mm
6.0 mm
0,131 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
Biela
1.0 mm
6.4 mm
0,131 € - 0,1812 € 50 Na sklade
3.1 mm
Biela
1.0 mm
6.0 mm
0,131 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
Čierna
1.0 mm
6.4 mm
0,138 € - 0,191 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
Biela
1.0 mm
6.0 mm
0,131 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
Biela
1.0 mm
6.4 mm
0,131 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
Čierna
1.0 mm
6.4 mm
0,138 € - 0,191 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
Čierna
1.0 mm
6.0 mm
0,1938 € - 0,2691 € 242 Na sklade
3.6 mm
Biela
1.0 mm
6.0 mm
0,131 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
Biela
1.0 mm
6.0 mm
0,131 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
Čierna
1.0 mm
6.4 mm
0,131 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
Biela
1.0 mm
6.4 mm
0,131 € - 0,1812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
Biela
1.0 mm
6.4 mm
0,1589 € - 0,1589 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
Čierna
1.0 mm
6.4 mm
Zatláčací nit 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Polyamid Čierna

10331279

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.5 - 5.5 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Polyamid Čierna

10331217

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.0 - 6.5 mm
Zatláčací nit 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Polyamid Biela

10331224

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 3.0 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Polyamid Biela

10331194

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 5.0 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Polyamid Čierna

10331163

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 3.0 mm
Zatláčací nit 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10331248

Cenové rozpätie
0,191 € - 0,138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.0 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Polyamid Biela

10331170

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.0 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10331187

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.0 mm
Zatláčací nit 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10331255

Cenové rozpätie
0,191 € - 0,138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.0 mm
Zatláčací nit 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Polyamid Biela

10331262

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
242 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.5 - 5.5 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Polyamid Biela

10331200

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.0 - 6.5 mm
Zatláčací nit 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Polyamid Čierna

10331231

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 3.0 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Polyamid Biela

10331156

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 3.0 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm Polyamid Biela

10331149

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 2.0 mm
Rozperný nit 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Polyamid Čierna

10321027

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    0.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.2 - 3.1 mm