Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - so zápustnou hlavou

Na sklade

Countersunk Rivets are used in countersunk holes and other applications that require a flat finish. Their design allows them to sit flush to a surface, meaning the rivet head will not protrude once installed. They are ideal for sliding track applications.

These rivets also benefit from a tamper resistant design and they are able to accommodate countersunk hole specification DIN ISO 7721.

  • Material: Nylon 6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1811

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer otvoru zahĺbenia Kompatibilný priemer otvoru Farba Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1757 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
Čierna
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1757 € - 0,1757 € 396 Na sklade
9.4 mm
Biela
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,104 € - 0,1105 € Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
Biela
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,177 € - 0,177 € 2 Na sklade
9.4 mm
Čierna
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1728 € - 0,1728 € Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
Biela
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
10.4 mm
Čierna
9.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,177 € - 0,177 € Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
Biela
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,177 € - 0,177 € Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
Biela
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
10.4 mm
Biela
9.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1728 € - 0,1728 € 3500 Na sklade
9.4 mm
Čierna
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,177 € - 0,177 € Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
Čierna
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1743 € - 0,1743 € Požiadajte o dodací termin tu
9.4 mm
Čierna
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
Zápustná N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10027530

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.5 - 6.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm
Zápustná N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10112762

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
396 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.5 - 6.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm
Zápustná N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10027523

Cenové rozpätie
0,1105 € - 0,104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.5 - 5.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm
Zápustná N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10027547

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.5 - 8.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm
Zápustná N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10027509

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 4.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm
Zápustná N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173473

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.1 - 5.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    10.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 4.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.8 mm
Zápustná N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10027554

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.5 - 8.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm
Rozperný nit 6.5 mm 7.5 mm Polyamid Biela

10636237

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.5 - 7.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm
Rozperný nit 3.5 mm 4.5 mm Polyamid Biela

10633755

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.1 - 5.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    10.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 4.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.8 mm
Rozperný nit 3.5 mm 4.5 mm Polyamid Čierna

10027493

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 4.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm
Rozperný nit 6.5 mm 7.5 mm Polyamid Čierna

10488102

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.5 - 7.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm
Zápustná N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10027516

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmer otvoru zahĺbenia
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.5 - 5.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.8 mm