Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Skupina SR: SR1968
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška hlavy | Hrúbka steny | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3751 € - 0,3751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0851 € - 0,1021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
0,3165 € - 0,3165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
0,223 € - 0,2677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0265 € - 0,0327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
0,0426 € - 0,0526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
0,0624 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.516 in
13.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
0,0612 € - 0,0756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,1411 € - 0,1742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.134 in
3.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,1466 € - 0,1811 € | 475 Na sklade |
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,0816 € - 0,1008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,0348 € - 0,0429 € | 640 Na sklade |
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
0,0369 € - 0,0456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,0435 € - 0,0537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,0607 € - 0,0749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
0,0612 € - 0,0756 € | 185 Na sklade |
0.417 in
10.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,1039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.575 in
14.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
0,0353 € - 0,0435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.272 in
6.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,0583 € - 0,072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku