V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(2 sady výrobkov)
Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.
Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.
Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.
Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku