Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2256 kr - 4,59 kr | 16470 I lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,6233 kr - 2,3381 kr | 24014 I lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,8632 kr - 1,2084 kr | 130754 I lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,1892 kr - 2,8817 kr | 12217 I lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,9709 kr - 1,6813 kr | 20371 I lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,7914 kr - 1,927 kr | 21703 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,1145 kr - 2,7058 kr | 5317 I lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,2926 kr - 1,8097 kr | 13945 I lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,4362 kr - 3,4757 kr | 36693 I lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,0441 kr - 2,5518 kr | 22884 I lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,5515 kr - 2,0687 kr | 13608 I lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,1712 kr - 0,2664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Röd
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 1,0204 kr - 1,5873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,3353 kr - 0,5216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 1,3784 kr - 2,1443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,3188 kr - 0,4959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,3124 kr - 0,4859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,3188 kr - 0,4959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,3043 kr - 0,4734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,2899 kr - 0,451 kr | 90 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta