Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0658 kr - 1,6579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,3353 kr - 0,5216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,4715 kr - 0,7334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,391 kr - 0,6083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,3074 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,3188 kr - 0,4959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,3188 kr - 0,4959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,3621 kr - 0,5633 kr | 5000 I lager |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,5334 kr - 0,8297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,1712 kr - 0,2664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Röd
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 1,0204 kr - 1,5873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,879 kr - 1,3674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,4937 kr - 0,768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,3147 kr - 0,4895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,2311 kr - 0,3595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 1,1741 kr - 1,8265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Röd
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 1,1679 kr - 1,8168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,2208 kr - 0,3434 kr | 20000 I lager |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,489 kr - 0,7607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,4529 kr - 0,7046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta