Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3784 kr - 2,1443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,4312 kr - 0,6708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,6469 kr - 1,0063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Blå
|
TPE
|
NPT
|
||
| 1,2835 kr - 1,9966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1898 kr - 0,2953 kr | 24590 I lager |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Röd
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,8264 kr - 1,2856 kr | 100 I lager |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,1981 kr - 0,3081 kr | 14500 I lager |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Röd
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,2754 kr - 0,4285 kr | 20098 I lager |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,8017 kr - 1,247 kr | 3600 I lager |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Röd
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,2878 kr - 0,4477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,4787 kr - 0,7447 kr | 4500 I lager |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Röd
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,683 kr - 1,0625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Röd
|
LDPE
|
Metrisk
|
||
| 0,683 kr - 1,0625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,1795 kr - 0,2792 kr | 39800 I lager |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Röd
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 1,0204 kr - 1,5873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Röd
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,5035 kr - 0,7832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17
|
Röd
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,4529 kr - 0,7046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,3724 kr - 0,5794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Blå
|
TPE
|
Metrisk
|
||
| 0,4251 kr - 0,6612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,7201 kr - 1,1203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Blå
|
TPE
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta