20240622
20240622
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 58,6781 kr |
| 100 - 249 | 52,8672 kr |
| 250 - 499 | 49,9048 kr |
| 500 - 999 | 46,9424 kr |
| 1000 + | 43,98 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| d4 | 1.6 |
| H1 | 6.0 |
| l2 | 11.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta