Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,1073 kr - 65,4004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 45,3473 kr - 60,5011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 38,1692 kr - 50,9303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 29,6238 kr - 39,4225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 38,511 kr - 51,2721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 51,1581 kr - 68,2488 kr | 100 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 28,1427 kr - 37,4856 kr | 197 I lager |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 61,7544 kr - 82,2632 kr | 28 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 39,8783 kr - 53,0951 kr | 98 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 26,4336 kr - 35,2068 kr | 121 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 34,865 kr - 46,4867 kr | 100 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 73,0342 kr - 97,3031 kr | 19 I lager |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 30,5354 kr - 40,6758 kr | 199 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 37,8274 kr - 50,4745 kr | 135 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 55,6017 kr - 74,0597 kr | 56 I lager |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 75,9966 kr - 101,2909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 55,4878 kr - 73,9458 kr | 282 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 29,396 kr - 39,1946 kr | 94 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 42,3849 kr - 56,5132 kr | 198 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 24,1548 kr - 32,1305 kr | 100 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta