Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Maximalt grepp | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 I lager |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.335 in
8.5 mm
|
Skårad nyckel
|
|||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 17,8409 kr - 27,7525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
1.122 in
28.5 mm
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.571 in
14.5 mm
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| 17,8409 kr - 27,7525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.886 in
22.5 mm
|
Skårad nyckel
|
||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.965 in
24.5 mm
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Skårad nyckel
|
|||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
1.122 in
28.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
1.043 in
26.5 mm
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
1.122 in
28.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 21,5809 kr - 33,5703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.965 in
24.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.571 in
14.5 mm
|
Skårad nyckel
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
1.043 in
26.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta