Meny Sök

Pitbull Wear Plates

I lager

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminium Serienummer: SR12031

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek, skruv Qty/pack Köp
254,6231 kr - 318,2503 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0
203,2628 kr - 254,0499 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.0
137,9161 kr - 172,4237 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
4.0
74,5182 kr - 93,0905 kr 1 I lager
M12
2.0
247,4006 kr - 309,1934 kr 1 I lager
M2.5
8.0
Pitbull slitplatta M4 Aluminium

20266165

Prisintervall
318,2503 kr - 254,6231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek, skruv
    M4
  • Qty/pack
    8.0
  • Används med
    20266615; 20266622; 20266639
  • Material
    Aluminium
Pitbull slitplatta M6 Aluminium

20266172

Prisintervall
254,0499 kr - 203,2628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek, skruv
    M6
  • Qty/pack
    6.0
  • Används med
    20266646; 20266653; 20266660
  • Material
    Aluminium
Pitbull slitplatta M10 Aluminium

20266189

Prisintervall
172,4237 kr - 137,9161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek, skruv
    M10
  • Qty/pack
    4.0
  • Används med
    20266677; 20266684; 20266714
  • Material
    Aluminium
Pitbull slitplatta M12 Aluminium

20266196

Prisintervall
93,0905 kr - 74,5182 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek, skruv
    M12
  • Qty/pack
    2.0
  • Används med
    20266714; 20266677; 20266684
  • Material
    Aluminium
Pitbull slitplatta M2.5 Aluminium

20266158

Prisintervall
309,1934 kr - 247,4006 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek, skruv
    M2.5
  • Qty/pack
    8.0
  • Används med
    20266585; 20266592; 20266608
  • Material
    Aluminium