Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Färg | Material | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4991 kr - 5,2482 kr | 4980 I lager |
17
|
Svart
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,7146 kr - 5,7006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,3833 kr - 2,808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,3105 kr - 1,4415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4506 kr - 3,0463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,4506 kr - 3,0463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 4,1077 kr - 8,6263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,3018 kr - 6,334 kr | 990 I lager |
11
|
Svart
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,8294 kr - 5,9419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18
|
Svart
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,2848 kr - 2,437 kr | 7200 I lager |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,1665 kr - 2,1813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,2984 kr - 2,7266 kr | 28500 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4937 kr - 3,1368 kr | 12994 I lager |
12
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,4715 kr - 1,6187 kr | 4489 I lager |
18
|
Svart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,301 kr - 1,4311 kr | 7993 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,4964 kr - 3,0463 kr | 2794 I lager |
16
|
Svart
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,0395 kr - 4,283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16
|
Svart
|
Butyrat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 1,3834 kr - 2,808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,5799 kr - 3,3178 kr | 6500 I lager |
19
|
Svart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,2538 kr - 2,6331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
Svart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta