Menu Search

ปุ่มจับกลม

มีในสต็อก

ลูกบิดบอลทรงกลมช่วยมีลักษณะการตกแต่งที่สวยงามสำหรับการปรับใช้ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร จิ๊ก และอุปกรณ์จับยึด ลูกบิดทรงกลมเรียบๆ เหล่านี้ใช้ได้กับวัสดุ สี และการตกแต่งต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการแสดงผลหรือการใช้งานเพื่อการตกแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุลูกบิด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ 30 มีในสต็อก
4.0 mm
LDPE
Knock-On
25.614 ฿ - 28.3802 ฿ 1635 มีในสต็อก
7.9 mm
LDPE
Knock-On
3.2391 ฿ - 3.5871 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.8 mm
LDPE
Knock-On
24.5879 ฿ - 27.2425 ฿ 147 มีในสต็อก
12.7 mm
LDPE
Knock-On
35.0146 ฿ - 38.7981 ฿ 5908 มีในสต็อก
12.7 mm
LDPE
Knock-On
8.5886 ฿ - 9.5166 ฿ 28845 มีในสต็อก
7.9 mm
LDPE
Knock-On
8.8875 ฿ - 9.8468 ฿ 1240 มีในสต็อก
9.5 mm
LDPE
Knock-On
3.1276 ฿ - 3.4667 ฿ 10 มีในสต็อก
6.4 mm
LDPE
Knock-On
18.5469 ฿ - 20.5501 ฿ 4653 มีในสต็อก
9.5 mm
LDPE
Knock-On
31.0617 ฿ - 34.4168 ฿ 12810 มีในสต็อก
15.9 mm
LDPE
Knock-On
8.5886 ฿ - 9.5166 ฿ 29 มีในสต็อก
6.0 mm
LDPE
Knock-On
15.8119 ฿ - 17.5207 ฿ 2645 มีในสต็อก
15.9 mm
LDPE
Knock-On
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ 9612 มีในสต็อก
6.0 mm
LDPE
Knock-On
38.3073 ฿ - 42.4477 ฿ 4893 มีในสต็อก
M8
ฟีนอล
Threaded
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.0 mm | 0.472 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3212BLACK

ช่วงราคา
3.0071 ฿ - 2.7127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3724BLACK

ช่วงราคา
28.3802 ฿ - 25.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3314BLACK

ช่วงราคา
3.5871 ฿ - 3.2391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3731BLACK

ช่วงราคา
27.2425 ฿ - 24.5879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3831BLACK

ช่วงราคา
38.7981 ฿ - 35.0146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3624BLACK

ช่วงราคา
9.5166 ฿ - 8.5886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28845 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3628BLACK

ช่วงราคา
9.8468 ฿ - 8.8875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3320BLACK

ช่วงราคา
3.4667 ฿ - 3.1276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3728BLACK

ช่วงราคา
20.5501 ฿ - 18.5469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4653 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3832BLACK

ช่วงราคา
34.4168 ฿ - 31.0617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3619BLACK

ช่วงราคา
9.5166 ฿ - 8.5886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3732BLACK

ช่วงราคา
17.5207 ฿ - 15.8119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.0 mm | 0.472 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ; ไม่ตกแต่ง

3219BLACK

ช่วงราคา
3.0071 ฿ - 2.7127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9612 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    Knock-On
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุลูกบิด - ฟีนอล ; มันเงา

462096

ช่วงราคา
42.4477 ฿ - 38.3073 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4893 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • วัสดุลูกบิด
    ฟีนอล
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    ฟีนอล