| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 456.9035 ฿ |
| 10 - 99 | 434.0557 ฿ |
| 100 + | 412.3545 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 0.236 in |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 6.0 mm |
| ความกว้างของหน้า | 8.0 mm |
| ความกว้างของหน้า | 0.315 in |
| ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.472 in |
| ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 12.0 mm |
| ความกว้างของศูนย์กลาง | 6.0 mm |
| ความกว้างของศูนย์กลาง | 0.236 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.63 in |
| ความกว้างโดยรวม | 16.0 mm |
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
| วัสดุ | POM |
| สี | ธรรมชาติ |
| จำนวนฟัน | 32 |
| Gear Type | เฟืองตรง |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ