Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 10.8372 ฿ |
| 2500 - 9999 | 10.2974 ฿ |
| 10000 + | 9.7798 ฿ |
| หน้าแปลน | ไม่ |
|---|---|
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 13.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.531 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 13.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.531 in |
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm |
| ความสูงของตัวยึด | 1 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง | 6.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง | 0.252 in |
| ความยาวแถบดึง | 1 in |
| ความยาวแถบดึง | 25.4 mm |