Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
4.4794 ฿ - 4.7159 ฿ 105281 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
7.1475 ฿ - 7.5223 ฿ 990752 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
5.4967 ฿ - 5.7867 ฿ 60588 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
5.9384 ฿ - 6.2462 ฿ 9000 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
3.9619 ฿ - 4.3858 ฿ 2229632 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
5.7198 ฿ - 6.331 ฿ 1173079 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
5.2781 ฿ - 5.8447 ฿ 238374 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
3.083 ฿ - 3.4176 ฿ 440460 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
4.4794 ฿ - 4.9658 ฿ 237793 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
7.7007 ฿ - 8.5306 ฿ 1960560 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
2.9937 ฿ - 3.315 ฿ 1153728 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
4.4794 ฿ - 4.9658 ฿ 383752 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
4.1091 ฿ - 4.5553 ฿ 699462 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
4.1091 ฿ - 4.5553 ฿ 1514128 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
3.7433 ฿ - 4.1404 ฿ 111129 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
2.9937 ฿ - 3.315 ฿ 895620 มีในสต็อก
Non Threaded
สีเหลือง
EVA
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470792

ช่วงราคา
4.7159 ฿ - 4.4794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105281 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงภายใน30.0 mm | 1.181 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470797

ช่วงราคา
7.5223 ฿ - 7.1475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
990752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470794

ช่วงราคา
5.7867 ฿ - 5.4967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470796

ช่วงราคา
6.2462 ฿ - 5.9384 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470787

ช่วงราคา
4.3858 ฿ - 3.9619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2229632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470795

ช่วงราคา
6.331 ฿ - 5.7198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1173079 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm | 0.591 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470793

ช่วงราคา
5.8447 ฿ - 5.2781 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238374 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน20.2 mm | 0.795 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470783

ช่วงราคา
3.4176 ฿ - 3.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470790

ช่วงราคา
4.9658 ฿ - 4.4794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.0 mm | 0.945 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470798

ช่วงราคา
8.5306 ฿ - 7.7007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1960560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470784

ช่วงราคา
3.315 ฿ - 2.9937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1153728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470791

ช่วงราคา
4.9658 ฿ - 4.4794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
383752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470789

ช่วงราคา
4.5553 ฿ - 4.1091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
699462 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470788

ช่วงราคา
4.5553 ฿ - 4.1091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1514128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470786

ช่วงราคา
4.1404 ฿ - 3.7433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

1470785

ช่วงราคา
3.315 ฿ - 2.9937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
895620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
  • สี
    สีเหลือง
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C