Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10.4 - 12.5 mm | 0.409 - 0.492 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12.2 - 13.9 mm | 0.48 - 0.547 in

This Wide Flange tapered cap & plug has a design that gives this part added protection on bearing surfaces and keeps the plug from being accidently pushed down through the hole. Provides protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation. Blue and made of LDPE material.
รหัสรายการ:

LF-10

12693 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
7000 - 69999 3.605 ฿
70000 - 279999 3.424 ฿
280000 + 3.253 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 7000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 7000

ราคารวมทั้งหมด:

25,235.00 ฿

7000 x 3.605 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุ LDPE
สี สีน้ำเงิน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา