Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 395233 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 44500 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 19608 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 83283 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 95106 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 142020 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | 148064 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 84726 Stokta |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 172482 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 11400 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 42789 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 85918 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 287320 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 57144 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 68158 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 466174 | 22,3952 TL - 22,3952 TL | 48552 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 86742 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin