Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7129 TL - 20,7129 TL | 14 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 35946 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,0797 TL - 22,0797 TL | 90060 Stokta |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,0832 TL - 14,0832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,0433 TL - 8,0433 TL | 188 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 13 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 17,5586 TL - 17,5586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 83283 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 68158 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 466168 | 18,9255 TL - 18,9255 TL | 481067 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 10102 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 164833 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 40000 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 466174 | 22,3952 TL - 22,3952 TL | 48552 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin