Menü Arama

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi Yaylı Diş

Stokta

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Seri Kodu: SR1990

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Erkek Klips Mafsal Uzunluğu Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Dişi Pul Mil Uzunluğu Satın Al
8502160908VR 6,8762 TL - 6,8762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
8,6005 TL - 8,6005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL 796592 Stokta
Beyaz
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,402 TL - 7,402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
5,0468 TL - 5,0468 TL 263619 Stokta
Beyaz
LDPE;PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
5,7301 TL - 5,7301 TL 16966 Stokta
Transparent
LDPE;PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
5,4042 TL - 5,4042 TL 12810 Stokta
Transparent
LDPE;PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
5,8984 TL - 5,8984 TL 216220 Stokta
Transparent
LDPE;PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
6,2874 TL - 6,2874 TL 45638 Stokta
Transparent
LDPE;PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
5,0257 TL - 5,0257 TL 301568 Stokta
Transparent
LDPE;PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
4,9311 TL - 4,9311 TL 379924 Stokta
Transparent
LDPE;PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
4,5211 TL - 4,5211 TL 316170 Stokta
Transparent
LDPE;PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE;PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
8,6005 TL - 8,6005 TL 460640 Stokta
Beyaz
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
7,854 TL - 7,854 TL 23000 Stokta
Siyah
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
5,0468 TL - 5,0468 TL 221578 Stokta
Siyah
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
6,8762 TL - 6,8762 TL 460174 Stokta
Siyah
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
  • / 2
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 10.0 mm (PT)

8502160908VR

Fiyat Aralığı
6,8762 TL - 6,8762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 46.0 mm (PT)

8501440901VR

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm
Kurulum Klipsi 12.0 mm 5.0 mm 15.0 mm LDPE White

469117

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
796592 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 5.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 18.0 mm (PT)

8501160908VR

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 18.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

8501220908VR

Fiyat Aralığı
5,0468 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
263619 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

8501260900VR

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
16966 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 30.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

8501160900VR

Fiyat Aralığı
5,4042 TL - 5,4042 TL

Stok Seviyeleri
12810 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 18.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

8502440900VR

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
216220 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 40.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

8501440900VR

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
45638 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

8502160900VR

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
301568 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

8501220900VR

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
379924 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150900VR

Fiyat Aralığı
4,5211 TL - 4,5211 TL

Stok Seviyeleri
316170 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    15.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 22.0 mm (PT)

8502260908VR

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 22.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 40.0 mm (PT)

8502440908VR

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 40.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150908VR

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    15 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 46.0 mm (PT)

8501440908VR

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
460640 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 8.0 mm (PT)

8501150901VR

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    15 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 30.0 mm (PT)

8501260901VR

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
23000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 30.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 16.0 mm (PT)

8501220901VR

Fiyat Aralığı
5,0468 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
221578 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 10.0 mm (PT)

8502160901VR

Fiyat Aralığı
6,8762 TL - 6,8762 TL

Stok Seviyeleri
460174 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
  • Dişi Pul Baş Yüksekliği
    3 mm