This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürler çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur.Kolay uygulanır ve istenen çapa göre sıkıştırılır.Hızlı ve kolay sökülebilme için daha uzun etiketlere ve yırtma kulakçığına sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Malzeme: , Polypropylene, PP Renk: Orange, Blue, Red, White, Green, Yellow, Black Seri Kodu: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Sökülebilirlik | A | Renk | B | Pull Strength | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 13984 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Yeşil
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
15.748 in
400.0 mm
|
Kırmızı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Elle çıkarılır - alet gerektirmez
|
9.843 in
250.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmasız
|
7.874 in
200.0 mm
|
Beyaz
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | 13000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Beyaz
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Mavi
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmasız
|
19.685 in
500.0 mm
|
Mavi
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,7956 TL - 3,7956 TL | 999 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Beyaz
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Elle çıkarılır - alet gerektirmez
|
9.843 in
250.0 mm
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
0.591 in
15.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | 84762 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
15.748 in
400.0 mm
|
Mavi
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 4,2652 TL - 4,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | 3 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Beyaz
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | 8000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmasız
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin