Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Seri Kodu: SR5587, SR5586
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Tutamak Rengi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604,7758 TL - 604,7758 TL | 5738 Stokta |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Vida Geçmeli
|
Siyah
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 8600 Stokta |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 284,749 TL - 697,635 TL | 16758 Stokta |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 119,4411 TL - 119,4411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Tip 1
|
Gri
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 95,8893 TL - 234,9289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 232,3634 TL - 569,2905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 299,2595 TL - 733,1859 TL | 38947 Stokta |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 144,3597 TL - 353,6813 TL | 60600 Stokta |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamid Cam Dolgulu
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 108,9269 TL - 108,9269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 237,932 TL - 276,5814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Vida Geçmeli
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 378,109 TL - 926,3671 TL | 858 Stokta |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 160,7894 TL - 393,9342 TL | 10625 Stokta |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Sıkı Geçme
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 337,3301 TL - 826,4589 TL | 1903 Stokta |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Dişli Eklenti
|
Siyah
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 146,0419 TL - 146,0419 TL | 22 Stokta |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Tip 3
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 132,689 TL - 132,689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Tip 2
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin