Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.
To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.
Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.
Series Code :SR2309
Seri Kodu: SR2309
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Stil | Hazır Kurulu Perçin | Pano Kalınlık Aralığı | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0718 TL - 19,899 TL | 10900 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Evet
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
10,0274 TL - 10,0274 TL | 6400 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Evet
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
9,9148 TL - 9,9148 TL | 18382 Stokta |
|
|
|
Style 1
|
Evet
|
|
Oluklu Baş
|
||
18,5049 TL - 18,5049 TL | 3298 Stokta |
|
|
|
Style 5
|
Evet
|
|
Oluklu Baş
|
||
9,4312 TL - 9,4312 TL | 2935 Stokta |
|
|
|
Style 1
|
Evet
|
|
Oluklu Baş
|
||
QTPF-2BK | 18,5049 TL - 18,5049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Style 5
|
Evet
|
|
Oluklu Baş
|
|
495245 | 21,6124 TL - 21,6124 TL | 9176 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Evet
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|
21,6124 TL - 21,6124 TL | 7347 Stokta |
|
|
|
Style 3
|
Evet
|
|
Oluklu Baş
|
||
6,766 TL - 6,766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Style 8
|
Hayır
|
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
15,7712 TL - 15,7712 TL | 25755 Stokta |
|
|
|
Style 6
|
Hayır
|
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
7,1944 TL - 8,5573 TL | 7898 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Style 7
|
Hayır
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
6,4155 TL - 6,4155 TL | 24680 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Style 7
|
Hayır
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
6,766 TL - 6,766 TL | 10977 Stokta |
|
|
|
Style 4
|
Hayır
|
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
7,2139 TL - 8,5573 TL | 14979 Stokta |
0.287 in
7.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 4
|
Hayır
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
14,311 TL - 14,311 TL | 39226 Stokta |
|
|
|
Style 6
|
Hayır
|
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
15,7712 TL - 15,7712 TL | 49517 Stokta |
|
|
|
Style 6
|
Hayır
|
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
17,2315 TL - 17,2315 TL | 8911 Stokta |
|
|
|
Style 6
|
Hayır
|
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
14,311 TL - 14,311 TL | 1150 Stokta |
|
|
|
Style 6
|
Hayır
|
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
10,1247 TL - 10,1247 TL | 11691 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 7
|
Hayır
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
6,0554 TL - 6,0554 TL | 22997 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 8
|
Hayır
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin