Menü Arama

Diyaframlı Halkalar

Stokta

Diaphragm Grommets contain a thin central film that can be pierced to allow a range of different sized wires to pass through into an enclosure or through a panel. Two sided cut-outs have the central film in the centre of the grommet, whereas one sided cut-outs have the film to one side of the grommet.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Malzeme Montaj Deliği Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Tip Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
PVC
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
PVC
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.5 mm
PVC
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
PVC
16.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
PVC
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
1
5.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
PVC
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
PVC
19.0 mm
14.0 mm
3.2 mm
1
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.7 mm
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
PVC
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
PVC
19.0 mm
14.0 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
PVC
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
  • / 2
Diaphragm Grommet 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

20955465


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    15.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diaphragm Grommet 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm PVC

20955410


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diaphragm Grommet 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

20955519


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    36.5 mm
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    25.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.4 mm
Diaphragm Grommet 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

20955458


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    15.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diaphragm Grommet 16.0 mm 19.0 mm 25.5 mm PVC

20955496


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Diaphragm Grommet 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

20955472


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Diaphragm Grommet 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm PVC

20955533


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    49.0 mm
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    42.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.1 mm
Diaphragm Grommet 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

20955403


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
Diaphragm Grommet 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

20955526


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    39.0 mm
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    32.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diaphragm Grommet 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

20955380


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Diaphragm Grommet 19.0 mm 14.0 mm 25.5 mm PVC

20955441


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Diaphragm Grommet 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

20955397


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    15.7 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    12.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Diaphragm Grommet 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

20955489


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    18.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    22.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diaphragm Grommet 19.0 mm 14.0 mm 25.5 mm PVC

20955434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Diaphragm Grommet 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm PVC

20955502


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    25.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm