Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Seri Kodu: SR1730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
85 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Kablo Şekli Azami Pano Kalınlığı Satın Al
4,805 TL - 4,805 TL 27576 Stokta
16.7 mm
Round
3.2 mm
4,7731 TL - 4,7731 TL 500 Stokta
12.9 mm
Round
2.5 mm
7,2416 TL - 7,2416 TL 1798 Stokta
15.9 mm
Round
3.2 mm
27,9615 TL - 27,9615 TL 2911 Stokta
22.2 mm
Round
1.6 mm
7,3704 TL - 7,3704 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Çift
3.5 mm
2,7306 TL - 2,7306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Round
1.6 mm
4,5546 TL - 4,5546 TL 756 Stokta
12.7 mm
Round
2.3 mm
11,5779 TL - 11,5779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.4 mm
Round
1.6 mm
8,548 TL - 8,548 TL 31560 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
26,2855 TL - 26,2855 TL 1493 Stokta
28.0 mm
Round
3.2 mm
8,569 TL - 8,569 TL 130000 Stokta
15.9 mm
Round
3.2 mm
2,5283 TL - 2,9835 TL 7007 Stokta
11.0 mm
Çift
1.2 mm
465701 9,2732 TL - 9,2732 TL 2789 Stokta
11.5 mm
Flat
2.5 mm
4,7949 TL - 4,7949 TL 4233 Stokta
12.9 mm
Round
2.5 mm
10,8461 TL - 10,8461 TL 5622 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
13,6532 TL - 13,6532 TL 5712 Stokta
22.2 mm
Round
3.2 mm
3,2363 TL - 3,8128 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.7 mm
Round
7.1 mm
2,7442 TL - 2,7442 TL 117820 Stokta
12.7 mm
Round
2.5 mm
4,4369 TL - 4,4369 TL 10536 Stokta
9.5 mm
Çift
1.6 mm
2,7442 TL - 2,7442 TL 2470 Stokta
11.1 mm
Çift
1.6 mm
  • / 5
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8,26 mm PA Black

SRB-R-6

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
27576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    8.26 mm
  • Kafa Uzunluğu
    17.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 5.6 - 6.3 mm PA Black

465746

Fiyat Aralığı
4,7731 TL - 4,7731 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    5.6 - 6.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

465778

Fiyat Aralığı
7,2416 TL - 7,2416 TL

Stok Seviyeleri
1798 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 13.5 - 15.2 mm PA Black

465794

Fiyat Aralığı
27,9615 TL - 27,9615 TL

Stok Seviyeleri
2911 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    13.5 - 15.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    22.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 6.0 x 10.4 mm PA Black

497640

Fiyat Aralığı
7,3704 TL - 7,3704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.0 x 10.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 3.0 - 4.7 mm PA Black

465722

Fiyat Aralığı
2,7306 TL - 2,7306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 - 4.7 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

465768

Fiyat Aralığı
4,5546 TL - 4,5546 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    7.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.1 - 10.9 mm PA Black

465788

Fiyat Aralığı
11,5779 TL - 11,5779 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.1 - 10.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.4 - 8.2 mm PA Black

497644

Fiyat Aralığı
8,548 TL - 8,548 TL

Stok Seviyeleri
31560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.4 - 8.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

497654

Fiyat Aralığı
26,2855 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
1493 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.2 - 10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    28.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.4 - 8.2 mm PA Black

497643

Fiyat Aralığı
8,569 TL - 8,569 TL

Stok Seviyeleri
130000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.4 - 8.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 - 5.6 mm PA Black

465724

Fiyat Aralığı
2,9835 TL - 2,5283 TL

Stok Seviyeleri
7007 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 - 5.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA Black

465701

Fiyat Aralığı
9,2732 TL - 9,2732 TL

Stok Seviyeleri
2789 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 5.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    13.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.5 - 7.5 mm PA Black

465744

Fiyat Aralığı
4,7949 TL - 4,7949 TL

Stok Seviyeleri
4233 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.5 - 7.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm PA White

465775

Fiyat Aralığı
10,8461 TL - 10,8461 TL

Stok Seviyeleri
5622 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    8.2 - 9.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.4 - 11.0 mm PA Black

465790

Fiyat Aralığı
13,6532 TL - 13,6532 TL

Stok Seviyeleri
5712 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.4 - 11.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    22.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 3.8 mm x 7.1 mm PA Black

465716

Fiyat Aralığı
3,8128 TL - 3,2363 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.8 mm x 7.1 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.4 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6,35 mm PA Black

SRB-R-5

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
117820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.35 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 2.3 x 4.5 ile 2.8 x 5.3 mm PA Black

497648

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
10536 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 x 5.6 mm PA Black

SRB-D-3

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
2470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 5.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.4 mm