Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
272,3173 TL - 272,3173 TL | 70 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
239,4078 TL - 239,4078 TL | 90 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
485,1244 TL - 485,1244 TL | 30 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
100,2001 TL - 100,2001 TL | 100 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
170,9606 TL - 170,9606 TL | 30 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
357,0616 TL - 357,0616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
109,6629 TL - 109,6629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
203,9751 TL - 203,9751 TL | 70 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
425,9295 TL - 425,9295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
103,2921 TL - 140,7732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
170,9606 TL - 170,9606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
357,0616 TL - 357,0616 TL | 90 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
373,674 TL - 373,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
499,5288 TL - 499,5288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
102,5133 TL - 102,5133 TL | 60 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
170,9606 TL - 170,9606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
189,781 TL - 189,781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
66,4924 TL - 90,7334 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
265,2728 TL - 265,2728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
534,2256 TL - 534,2256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin