These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Seri Kodu: SR2001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanca Malzemesi | Renk | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | With Buckle? | With Screw Hole? | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,826 TL - 25,826 TL | 15528 Stokta |
Nylon
|
Black
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
46,3524 TL - 51,5025 TL | 12 Stokta |
LDPE
|
Black
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
45,95 TL - 51,0555 TL | 50 Stokta |
LDPE
|
Grey
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
41,2156 TL - 41,2156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE; PP
|
Black
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
46,2092 TL - 51,3437 TL | 20 Stokta |
LDPE
|
Black
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
20,7291 TL - 23,0323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Black
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
47,3648 TL - 47,3648 TL | 9962 Stokta |
Nylon
|
Black
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
46,2092 TL - 51,3437 TL | 10 Stokta |
LDPE
|
White
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
106,3309 TL - 118,1455 TL | 137 Stokta |
LDPE
|
White
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
28,4402 TL - 31,6001 TL | 20 Stokta |
LDPE
|
Grey
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE; PP
|
Black
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
|||
43,6937 TL - 48,5484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Black
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
28,9905 TL - 28,9905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Black
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
46,2092 TL - 51,3437 TL | 10 Stokta |
LDPE
|
Orange
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
34,1966 TL - 34,1966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Black
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
42,6166 TL - 47,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Grey
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
97,4947 TL - 108,3274 TL | 8 Stokta |
LDPE
|
Grey
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Hayır
|
||
42,7538 TL - 47,5042 TL | 28 Stokta |
LDPE
|
Yellow
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
46,2092 TL - 51,3437 TL | 10 Stokta |
LDPE
|
Red
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
33,1342 TL - 36,8158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Grey
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hayır
|
Evet
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin