Menü Arama

Kanca ve Halka Parçaları - Eşleşmeli Parçalar

Stokta

These Hook and Loop- - Mated Sets are versatile and practical fastening solutions that may be utilised in various applications. These mated sets have hook and loop sides that are meant to be securely fastened together. The hook side has small hooks that interlock with the loops on the loop side to form a strong and dependable binding.

The matched pairs are pre-cut and ready to use, so no cutting or measuring is required. The interlocking hooks and loops provide a strong connection that offers a solid grasp while allowing for simple removal when needed.

Its adhesive allows for simple application. It can endure application temperatures of 18C to 38C and service temperatures of -20C to 65C. Used in various applications, including sample books, POP displays, exhibitions, enclosures, packaging, and binders.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Toplam Genişlik Uzunluk Satın Al
4,7483 TL - 4,7483 TL 15092 Stokta
White
Kanca ve Halka Parçası 25.4 mm PA White

D476916

Fiyat Aralığı
4,7483 TL - 4,7483 TL

Stok Seviyeleri
15092 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    White
  • Malzeme Türü
    Naylon
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Biçim
    Mated Set