Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Toplam Çap | Toplam Uzunluk | Malzeme | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133,9506 TL - 160,7408 TL | 197 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
304,0701 TL - 364,8842 TL | 4522 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
246,4524 TL - 295,7429 TL | 479 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alüminyum
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
135,7381 TL - 162,8857 TL | 250 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
88,3191 TL - 88,3191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
68,6173 TL - 68,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel;Brass
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
396,1678 TL - 396,1678 TL | 75 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel;Brass
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
130,4625 TL - 130,4625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alüminyum
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
513,3849 TL - 513,3849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin