Menü Arama

Monte Edilebilir, Boncuklu Kablo Bağları

Üretimde

Bilyeli Kablo Kelepçeleri kaymayı önlerken, kablonun kolay uygulanıp sökülebilmesini sağlar. İtmeli Montaj Kablo Kelepçeleri bir panoya basit ve güvenli tespit sağlar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Toplam Uzunluk Satın Al
10,1672 TL - 10,1672 TL 6576 Stokta
UL94 V-2
127.0 mm
7,9066 TL - 7,9066 TL 2410 Stokta
UL94 V-2
127.0 mm
7,9066 TL - 7,9066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-2
127.0 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL 53550 Stokta
UL94 HB
127.0 mm
PT-203 8,3588 TL - 8,3588 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 HB
127.0 mm
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

ST-305

Fiyat Aralığı
10,1672 TL - 10,1672 TL

Stok Seviyeleri
6576 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

PT-305

Fiyat Aralığı
7,9066 TL - 7,9066 TL

Stok Seviyeleri
2410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PA Black

PT-303

Fiyat Aralığı
7,9066 TL - 7,9066 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Natural

ST-205

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
53550 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
Boncuklu Kablo Bağı 127.0 mm 31.8 mm PP Black

PT-203

Fiyat Aralığı
8,3588 TL - 8,3588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm