Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,5471 TL - 46,2792 TL | 500 Stokta |
M10
|
Metal Sert
|
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | 100 Stokta |
M20
|
Plastik Sert
|
Black
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
2.464,4077 TL - 2.900,8436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Sert
|
Black
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
493685 | 1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | 195 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Black
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
2.810,9504 TL - 2.810,9504 TL | 1 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Black
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
1.057,4859 TL - 1.057,4859 TL | 9 Stokta |
M12
|
Plastik Sert
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
854,4125 TL - 969,2254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Plastik Sert
|
Natural
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
918,4128 TL - 918,4128 TL | 20 Stokta |
M12
|
Plastik Sert
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
98,0972 TL - 98,0972 TL | 69328 Stokta |
M6
|
Hexagonal
|
Black
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
95,1533 TL - 95,1533 TL | 130 Stokta |
M6
|
Hexagonal
|
Black
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
23,762 TL - 58,2169 TL | 1654 Stokta |
M10
|
Hexagonal
|
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,2432 TL - 42,246 TL | 1000 Stokta |
M8
|
Hexagonal
|
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,4466 TL - 57,4442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Hexagonal
|
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
18,9255 TL - 18,9255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Hexagonal
|
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
31,5426 TL - 77,2793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Hexagonal
|
Black
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
21,6592 TL - 53,0651 TL | 400 Stokta |
M8
|
Hexagonal
|
Black
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 131 Stokta |
M8
|
Hexagonal
|
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
28,914 TL - 70,8393 TL | 15545 Stokta |
M10
|
Hexagonal
|
Black
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
98,3076 TL - 98,3076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Hexagonal
|
Black
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
29,1243 TL - 71,3545 TL | 1451 Stokta |
M10
|
Hexagonal
|
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin