Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
876 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,8317 TL - 3,4959 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9,8728 TL - 9,8728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
4.0 mm
12.7 mm
4,5736 TL - 4,5736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
3.2 mm
1,5381 TL - 1,5381 TL 75480 Stokta
3,4171 TL - 3,4171 TL 122193 Stokta
8,4744 TL - 8,4744 TL 34085 Stokta
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL 16000 Stokta
1.2 mm
3.2 mm
9.5 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
3.2 mm
3.2 mm
5,3517 TL - 5,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.2 mm
7.9 mm
15,3818 TL - 21,5345 TL 342560 Stokta
8.2 mm
16.0 mm
20.0 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
3.2 mm
4.8 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL 1000 Stokta
0.8 mm
2.2 mm
3.2 mm
4,7103 TL - 4,7103 TL 253800 Stokta
1.2 mm
3.2 mm
3.2 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
3.2 mm
9.5 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL 59 Stokta
0.8 mm
2.2 mm
4.8 mm
2,5234 TL - 2,5234 TL 4000 Stokta
4,4159 TL - 4,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
271966 Stokta
2.9 mm
6.4 mm
3.2 mm
9,599 TL - 9,599 TL 183006 Stokta
8.2 mm
16.0 mm
8.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon

13ME044XM01N

Fiyat Aralığı
3,4959 TL - 2,8317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Isıyla Dengelenmiş Poliamid 6.6
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ara Parçası 1.2 mm 4.0 mm 12.7 mm Nylon 6

R903-8

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    1.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 3.2 mm Nylon 6

R901-2

Fiyat Aralığı
4,5736 TL - 4,5736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

1110980000VR

Fiyat Aralığı
1,5381 TL - 1,5381 TL

Stok Seviyeleri
75480 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Paket Adedi
    aşkın
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

1111630000VR

Fiyat Aralığı
3,4171 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
122193 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Paket Adedi
    250
Ara Parçası 1.2 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

R939-8

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
34085 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    1.2 mm
  • Dış Çap
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 1.2 mm 3.2 mm 9.5 mm Nylon 6

R939-6

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    1.2 mm
  • Dış Çap
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 0.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

R902-2

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    0.8 mm
  • Dış Çap
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 1.2 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

R939-5

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    1.2 mm
  • Dış Çap
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 8.2 mm 16.0 mm 20.0 mm PA

1111570000VR

Fiyat Aralığı
21,5345 TL - 15,3818 TL

Stok Seviyeleri
342560 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 1.2 mm 3.2 mm 4.8 mm PA

R939-3

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    1.2 mm
  • Dış Çap
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 0.8 mm 2.2 mm 3.2 mm Nylon 6

R938-2

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    0.8 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 1.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

R939-2

Fiyat Aralığı
4,7103 TL - 4,7103 TL

Stok Seviyeleri
253800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    1.2 mm
  • Dış Çap
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 1.6 mm 4.8 mm 7.9 mm PA

R904-5

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Paket Adedi
    1000
Ara Parçası 0.8 mm 3.2 mm 9.5 mm Nylon 6

R902-6

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    0.8 mm
  • Dış Çap
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 0.8 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon 6

R938-3

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    0.8 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

1111600000VR

Fiyat Aralığı
2,5234 TL - 2,5234 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Round
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Paket Adedi
    aşkın
Ara Parçası 0.8 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6

R902-1

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.6 mm
  • İç Çap
    0.8 mm
  • Dış Çap
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Beyaz
Ara Parçası 0.115 in 0.250 in Nylon

13SP032


Stok Seviyeleri
271966 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 16.0 mm 8.0 mm PA

1111530000VR

Fiyat Aralığı
9,599 TL - 9,599 TL

Stok Seviyeleri
183006 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Renk
    Doğal renk