Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.
Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.
Series Code :SR6485
Seri Kodu: SR6485
Anti-vibration Machine Mounts absorb shock and reduce noise as well as providing good adhesion to the floor. These mounts are ideal for use as feet for machinery and conveyors.
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Series Code :SR5495
Seri Kodu: SR5495
Anti-vibration buffers made from zinc plated steel and rubber, available in different conical styles and a broad range of thread sizes.
Series Code :SR6486
Seri Kodu: SR6486
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin