Valikko Haku

Akselien tukikiskot

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Näitä akselin tukikiskoja käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille. Niitä käytetään usein lineaaristen laakereiden kanssa tarjoamaan täysin tuettu pienikitkainen järjestelmä.

Sen mukana on karkaistu teräsakseli ja asennusreiät koko pituuden mittaista asennusta ja tukea varten. Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.

Akseli on asennettu valmiiksi akselin tukikiskoon. Se on erittäin kestävä ja kulumisenkestävä, minkä ansiosta se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä. Sitä käytetään laajalti teollisuudessa, autoteollisuudessa, lääkinnällisissä laitteissa ja elektroniikan valmistuksessa.

  • Käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille.
  • Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.
  • Se on erittäin luja ja kulumisenkestävä, ja se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä.
Materiaali: Alumiini, Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
499 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Materiaali Kiskotyyppi d3 d2 d1 tol. h6 l2 Osta
612,76 € - 817,019 € Kysy toimitusaikaa täältä
4440.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
726,63 € - 968,842 € Kysy toimitusaikaa täältä
5280.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
596,49 € - 795,326 € Kysy toimitusaikaa täältä
4320.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
759,17 € - 1 012,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
5520.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
236,62 € - 315,497 € Kysy toimitusaikaa täältä
1680.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
531,43 € - 708,568 € Kysy toimitusaikaa täältä
3840.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
417,56 € - 556,745 € Kysy toimitusaikaa täältä
3000.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
547,70 € - 730,261 € Kysy toimitusaikaa täältä
3960.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
287,50 € - 383,334 € Kysy toimitusaikaa täältä
2040.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
385,10 € - 513,471 € Kysy toimitusaikaa täältä
2760.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
563,96 € - 751,947 € Kysy toimitusaikaa täältä
4080.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
580,23 € - 773,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
4200.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
450,09 € - 600,124 € Kysy toimitusaikaa täältä
3240.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
498,89 € - 665,189 € Kysy toimitusaikaa täältä
360.0
Teräs
Akseli ja kisko
M4x20
4.5
12.0
120.0
407,79 € - 543,725 € Kysy toimitusaikaa täältä
2850.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
602,78 € - 803,705 € Kysy toimitusaikaa täältä
4200.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
491,37 € - 655,165 € Kysy toimitusaikaa täältä
3450.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
749,00 € - 998,662 € Kysy toimitusaikaa täältä
5250.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
623,67 € - 831,558 € Kysy toimitusaikaa täältä
4350.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
280,44 € - 373,919 € Kysy toimitusaikaa täältä
1950.0
Teräs
Akseli ja kisko
M5x20
5.5
16.0
150.0
  • / 25
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 4440.0 Teräs

20268046

Hinta-alue
817,019 € - 612,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 5280.0 Teräs

20268114

Hinta-alue
968,842 € - 726,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5280.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 4320.0 Teräs

20268039

Hinta-alue
795,326 € - 596,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 5520.0 Teräs

20268138

Hinta-alue
1 012,221 € - 759,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5520.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 1680.0 Teräs

20267810

Hinta-alue
315,497 € - 236,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1680.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3840.0 Teräs

20267995

Hinta-alue
708,568 € - 531,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3840.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3000.0 Teräs

20267926

Hinta-alue
556,745 € - 417,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3000.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3960.0 Teräs

20268008

Hinta-alue
730,261 € - 547,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3960.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 2040.0 Teräs

20267841

Hinta-alue
383,334 € - 287,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2040.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 2760.0 Teräs

20267902

Hinta-alue
513,471 € - 385,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2760.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 4080.0 Teräs

20268015

Hinta-alue
751,947 € - 563,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4080.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 4200.0 Teräs

20268022

Hinta-alue
773,64 € - 580,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4200.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 3240.0 Teräs

20267940

Hinta-alue
600,124 € - 450,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3240.0
Akselin tukikisko 12.0 M4x20 360.0 Teräs

20267971

Hinta-alue
665,189 € - 498,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 2850.0 Teräs

20268336

Hinta-alue
543,725 € - 407,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2850.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 4200.0 Teräs

20268428

Hinta-alue
803,705 € - 602,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4200.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 3450.0 Teräs

20268374

Hinta-alue
655,165 € - 491,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3450.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 5250.0 Teräs

20268497

Hinta-alue
998,662 € - 749,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5250.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 4350.0 Teräs

20268435

Hinta-alue
831,558 € - 623,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4350.0
Akselin tukikisko 16.0 M5x20 1950.0 Teräs

20268275

Hinta-alue
373,919 € - 280,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Akseli ja kisko
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1950.0