Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Reikätulpat

 (20 Tuotteet)

Korkeimpien standardien mukaisesti valmistettu reikäsuojavalikoimamme kattaa lukuisat käyttökohteet, ja ne sopivat esimerkiksi jauhemaalaus- ja peittämisprosesseihin. Kiinni työnnettävien tulppiemme valikoimaan kuuluu sulkutulppia, vetotulppia ja peitetulppia, jotka tarjoavat välttämätöntä suojausta. Niitä on saatavilla eri muotoisina ja eri kierteillä. Materiaaleihin kuuluvat muovi, kumi, EPDM ja monia muita.

DKO Sivusta avattavat tulpat PCR

DKO sivusta avattavat tulpat on suunniteltu suojaamaan DKO-puristustulppia vaurioilta ja saastumiselta kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Niiden vankka rakenne takaa luotettavan suorituskyvyn jopa ankarissa ympäristöissä. Vuotamaton tiiviste ja turvallinen liitäntä estävät tehokkaasti nestevuodot tai -häviön, mikä vähentää laitteiden vaurioitumisen, tuottavuuden menetyksen ja turvallisuusongelmien riskiä. Joustava pää sopii tiukasti DKO-kääntömutteriin, kun taas sivuvetoliuska mahdollistaa helposti irrotettava. Nämä liittimet ovat yleisesti käytössä autoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa ja koneenrakennusalalla.

Joustava pää sopii tiukasti DKO-kääntömutteriin, kun taas sivuvetoliuska mahdollistaa helposti irrotettava. Nämä liittimet ovat yleisesti käytössä autoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa ja koneenrakennusalalla.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTSFL2PCR

Peitetyt kartiotulpat

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Suunniteltu takaamaan tiiviin istuvuuden kuperien sivujensa ansiosta.
  • Se suojaa lialta, roskilta ja vaurioilta.
  • Uudelleenkäytettävä materiaalin ansiosta eikä vaikuta tiivisteen tehokkuuteen.
Materiaali: Silikoni Väri: Harmaa, Keltainen, Vihreä, Valkoinen, Punainen, Musta, Vaaleanpunainen, Purppura, Sininen, Kirkas Sarjanumero: SR5751

Rihlatut putken päätytulpat PCR

Ribbed Pipe End Plugs on suunniteltu putkien ja putkistojen päiden tiivistämiseen turvallisesti. Push-in-muotoilun ansiosta ne on varustettu sisäisillä rivoilla, jotka tarjoavat vahvan kitkasovituksen liitetyn putken sisähalkaisijaa vasten. Tämä estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRILUPCR

Sivuvetotulpat PCR

Sivuvetotulpat omaavat kartiomaisen muotoilun, joka tarjoaa tehokasta yleistä suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta valmistuksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Kartiomainen muoto tekee siitä taloudellisen ratkaisun, joka sopii eri mittoihin. työntösovite -muotoilu ja vetokieleke mahdollistavat helpon ja nopean irrottamisen, kun kiinnitys on tiukka.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCL2PCR

Rihlatut putken päätytulpat leveällä laipalla PCR

Leveät laippa Ribbed Pipe Pipe -tulpat suojaavat tehokkaasti putken ja putkenpäät sisäseinää epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja korroosiolta. Ominaisuuksiin kuuluu painettava muotoilu, ja pistokeessa on leveät urat, jotka sopivat tiukasti pehmeää painetta sisäseinää vasten soveltamalla, ja mahdollistavat sen sopeutuvan laajemmalle seinäpaksuuksien alueelle.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILUHPCR

Banjoliitostulpat

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

  • Suunniteltu suojaamaan vaurioilta, kulumiselta ja repeytymiseltä sekä lialta tai kosteudelta.
  • Tarjoaa tukevan kiinnityksen DIN 7642 B/E -banjoliitoksiin muodostaen luotettavan tiivistepinnan vuotojen estämiseksi.
  • Sitä voidaan käyttää auto- ja teollisuuskoneissa.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1016

Nallitulppa

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • Siinä on ura ruuviavaimille, joiden kierrekoko on M16X12.
  • Kestää korkeita paineita ja on kestävä.
  • Kestää lämpötiloja -30 C – +50 C välillä.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SRF0013

Keskusvedintulppa letkulle

Keskusvetoliuskatulpat on suunniteltu peittämään ja tiivistämään letkujen päät. Niiden rihlat mahdollistavat tiukan istuvuuden hydraulilinjojen tulppia asetettaessa niitä vääntämättä. Niillä on korkea vetolujuus, kovuus ja joustavuus.

Sisäinen, keskellä oleva vetokieleke mahdollistaa tulpan helpon laiton ja irrotuksen tehden siitä vaivattoman vaihtoehdon. Lisäksi kartiomuoto mahdollistaa istuvuuden lukuisiin sisähalkaisijoihin. Tulpat istuvat tiiviisti ja estävät tehokkaasti pölyn, lian ja muiden epäpuhtauksien pääsyn letkuun. Tämä auttaa suojaamaan sisäisiä komponentteja ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn.

Käytetään yleisesti rakennuksen, autoteollisuuden ja maatalouden käyttökohteissa.

  • Ominaisuuksiin kuuluu korkea vetolujuus, tiukkuus ja joustavuus.
  • Sisältää rihlan, joka varmistaa tiukan istuvuuden hydraulilinjojen tukkimisessa rasittamatta niitä.
  • Kartiomainen muoto mahdollistaa monien sisähalkaisijoiden tukkimisen.
Materiaali: EVA Väri: Keltainen Sarjanumero: SR6111

DKO Sivusta avattavat tulpat

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

  • Suojaa DKO-painokiinnikkeitä kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana vaurioilta ja lialta.
  • Joustava pää sopii tiiviisti DKO-kääntömutteriin, ja sivuvetokieleke mahdollistaa helpon irrotuksen.
  • Käytetään yleisesti vastaamaan teollisuuden, kuten auto-, valmistus- ja koneteollisuuden tarpeisiin.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1121

Eze-tulpat

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

  • Sisältää keskus- tai sivuttaisvetokielekkeen, jonka avulla ne on helppo asentaa ja irrottaa kierteisistä rei’istä.
  • Se suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Se on helppo asentaa patentoidulla pika-asennusmallilla ja tulppa lukittuu paikoilleen yksinkertaisesti työntämällä.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1055

Aluslevytulpat suojaukseen

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753

NPT-kierretulpat

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Käytetään BSP / NPT-kierteisten putkien ja -liittimien päiden tiivistämiseen ja suojaamiseen.
  • Vankan rakenteensa ansiosta ne kestävät korkeita paineita, lämpötiloja, korroosiota, likaa ja vaurioita varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Käytetään putki-, LVI-, autoteollisuus- ja teollisuuskohteissa.
Materiaali: LDPE Väri: Sininen Sarjanumero: SR1114

Paperiset suojatulpat

Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.

  • Suunniteltu suojaamaan ja tiivistämään aukot maalaus-, pinnoitus- tai pintakäsittelyprosessien aikana.
  • Mahdollistaa helpon asennuksen ja irrotuksen ja takaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden useissa erikokoisissa ja -muotoisissa rei'issä.
Materiaali: Kreppipaperi Väri: Ruskea Sarjanumero: SR6113

Putken viistereunasuojat ja -tulpat

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Olennainen putkitulppien kiinnittämiseen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Suunniteltu sopimaan tiiviisti 8” - 120” putkien päähän.Käytetään öljy- ja kaasuporauslautoissa, rakennustyömaissa, varastoissa ja tehtaissa. Materiaali: PE Sarjanumero: SR1360

Rihlatut putken päätytulpat

Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.

Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.

Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.

  • Kaksi muotoa, joista kummassakin on joustavat erikokoiset rihlat, jotka sopivat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin.
  • Suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät varmasti.
  • Ihanteellinen mekaniikan ja koneenrakennuksen käyttöön.
Materiaali: LDPE Väri: Sininen, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Rihlatut putkien päätytulpat

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

  • Rihlattu muoto takaa tiiviin istuvuuden ja estää vuotamisen ja lisää samalla pitoa ja vakautta.
  • Se estää pölyn, lian ja kontaminaation pääsyn sisään.
  • Se on helppo asentaa ja työntää reikään, kunnes se on tiukka.
Materiaali: PE Väri: Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1604, SR1603

Sivuvetotulpat

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE Väri: Keltainen, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Sivusta avattavat tulpat

Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.

  • Sivusta avattava mekanismi mahdollistaa helpon asennuksen ja irrottamisen, mikä eliminoi lisätyökalujen tai liiallisen voiman tarpeen.
  • Näiden tulppien monipuolinen rakenne tekee niistä sopivan erilaisiin käyttökohteisiin eri toimialoilla.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1120

Kierretulpat tiivisteellä

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, PA6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Monikäyttötulppa

Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.

  • Ihanteellinen valinta esimerkiksi autoteollisuudelle, elektroniikalle ja tuotannolle.
  • Suunniteltu täsmällisesti tarjoamaan tiiviin istuvuuden estäen vuotoja, tärinää ja pölyn tai kosteuden pääsyn.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Punainen Sarjanumero: SR1039