Näitä akselin tukikiskoja käytetään tarjoamaan jatkuvaa tukea ja vakautta lineaarisille akseleille. Niitä käytetään usein lineaaristen laakereiden kanssa tarjoamaan täysin tuettu pienikitkainen järjestelmä.
Sen mukana on karkaistu teräsakseli ja asennusreiät koko pituuden mittaista asennusta ja tukea varten. Näitä kiskoja käytetään avoimien lineaaristen laakereiden tai kelkkojen kanssa lineaarisen liikejärjestelmän luomiseksi.
Akseli on asennettu valmiiksi akselin tukikiskoon. Se on erittäin kestävä ja kulumisenkestävä, minkä ansiosta se kestää suuria käyttökuormia ja jatkuvaa liikettä. Sitä käytetään laajalti teollisuudessa, autoteollisuudessa, lääkinnällisissä laitteissa ja elektroniikan valmistuksessa.
Materiaali: Alumiini, Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Materiaali | Kiskotyyppi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273,25 € - 364,329 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1500.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
1 091,73 € - 1 213,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5100.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
407,50 € - 543,333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2250.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
618,99 € - 825,314 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3450.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
3 633,43 € - 4 037,145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5700.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
285,58 € - 380,779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1000.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 028,47 € - 1 142,743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3000.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
229,04 € - 305,382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
800.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 449,72 € - 1 610,798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5600.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
626,14 € - 834,855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3150.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
698,29 € - 931,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3900.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
34,15 € - 45,528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
600.0
|
Alumiini
|
Tukikisko
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
724,73 € - 966,301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4050.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
1 186,89 € - 1 318,772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5550.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
1 366,90 € - 1 518,783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4000.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
265,42 € - 353,892 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1200.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
88,77 € - 118,363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
400.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
149,88 € - 199,843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
750.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
58,06 € - 77,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
240.0
|
Ruostumaton teräs
|
Akseli ja kisko
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
682,47 € - 909,965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2100.0
|
Teräs
|
Akseli ja kisko
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa