Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.
Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.
Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 tol. h6 | l1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
105,63 € - 117,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
1950.0
|
||
107,74 € - 119,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
2000.0
|
||
90,55 € - 100,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
1550.0
|
||
15,02 € - 16,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
100.0
|
||
58,47 € - 64,79 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
450.0
|
||
174,75 € - 193,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
1800.0
|
||
54,73 € - 60,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
550.0
|
||
34,71 € - 38,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
250.0
|
||
43,54 € - 48,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
200.0
|
||
93,55 € - 103,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
750.0
|
||
187,89 € - 208,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
1950.0
|
||
179,13 € - 198,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
1850.0
|
||
52,68 € - 58,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
400.0
|
||
33,52 € - 37,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
150.0
|
||
94,43 € - 104,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
1000.0
|
||
76,15 € - 84,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
600.0
|
||
249,09 € - 276,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
2000.0
|
||
170,37 € - 188,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
1750.0
|
||
122,22 € - 135,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
1200.0
|
||
192,27 € - 213,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
2000.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa